Codice articolo del costruttore: 6335-GG-32-M6-E
Marca: GANTER
Prezzo: 3.60 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Length l: - mm
Diameter d1: 63 Ø
Thread d1: M 12
Bore d3: -
Type: E, with threaded blind bore
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6335-GG-32-M6-E
Codice componente
|
---|
6335-GG-32-M6-E |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length l (mm) | Diameter d1 (Ø) | Thread d1 | Bore d3 | Type | Material bushing | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.60 € 1.91 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 63 | M 12 | - | E, with threaded blind bore | NI-Stainless Steel |
Loading...
Si trova sulla pagina di Hand knobs, Cast iron, il codice articolo è il seguente: 6335-GG-32-M6-E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6335-GG-32-M6-E.
Configura
Stock
Proprietà di base
Length l(mm)
Bore d3
Tipo
Diameter d1(Ø)
Thread d1
Type
Material bushing
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
6335-GG-100-M20-E |
6335-GG-32-B6-B |
6335-GG-32-B6-C |
6335-GG-40-B8-B |
6335-GG-40-B8-C |
6335-GG-40-M8-D |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Length l (mm) | Diameter d1 (Ø) | Thread d1 | Bore d3 | Type | Material bushing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 50 | M 8 | - | E, with threaded blind bore | - | |
3.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 63 | - | B 12 | C, with plain blind bore, Tol. H7 | - | |
3.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 63 | M 10 | - | E, with threaded blind bore | - | |
4.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 80 | M 12 | - | E, with threaded blind bore | - | |
4.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 80 | M 16 | - | E, with threaded blind bore | - | |
4.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 80 | M 16 | - | E, with threaded blind bore | NI-Stainless Steel |