Hand knobs, cast, iron, with threaded bolt steel (6335.4-SG-80-M16-40)

Hand knobs, cast, iron, with threaded bolt steel 6335.4-SG-80-M16-40
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 6335.4-SG-80-M16-40

Marca: GANTER

Prezzo: 20.30

Tempi di consegna: Stesso giorno


Dati Tecnici:

Diameter d1: 70 Ø

Thread d1: M 16

Bore d3: -

Type: D, with threaded through bore

Finish: PL, polished


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6335.4-SG-80-M16-40

Codice componente
6335.4-SG-80-M16-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter d1
(Ø)
Thread d1 Bore d3 Type Finish

20.30 €

10.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

70M 16-D, with threaded through borePL, polished

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Hand knobs, cast, iron, with threaded bolt steel, il codice articolo è il seguente: 6335.4-SG-80-M16-40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6335.4-SG-80-M16-40.

Tipologia prodotto

Codice componente
6335.4-SG-32-M6-30
6335.4-SG-32-M6-35
6335.4-SG-32-M6-45
6335.4-SG-80-M16-50
6335.4-SG-80-M16-60
6335.4-SG-80-M16-70
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diameter d1
(Ø)
Thread d1 Bore d3 Type Finish

8.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

50M 10-D, with threaded through borePL, polished

9.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

50M 10-E, with threaded blind boreMT, matte surface (ground)

8.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

50M 10-E, with threaded blind borePL, polished

18.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

70M 16-E, with threaded blind boreMT, matte surface (ground)

20.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

70M 16-E, with threaded blind borePL, polished

22.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

32-B 6C, with plain blind bore, Tol H7MT, matte shot-blasted

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico