Hand knobs, plastic, with threaded bolt, Steel (6335.4-SK-40-M8-15)

Hand knobs, plastic, with threaded bolt, Steel 6335.4-SK-40-M8-15
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 6335.4-SK-40-M8-15

Marca: GANTER

Prezzo: 1.20

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Thread d2: -

Diameter d1: 40 Ø

Thread d1: -

Bore d3: B 8

Type: C, with plain blind bore, Tol H7


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6335.4-SK-40-M8-15

Codice componente
6335.4-SK-40-M8-15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Thread d2 Diameter d1
(Ø)
Thread d1 Bore d3 Type Finish

1.20 €

1 Disponibile 7 giorni -40-B 8C, with plain blind bore, Tol H7MT, matte shot-blasted

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Hand knobs, plastic, with threaded bolt, Steel, il codice articolo è il seguente: 6335.4-SK-40-M8-15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6335.4-SK-40-M8-15.

Tipologia prodotto

Codice componente
6335.4-SK-32-M6-30
6335.4-SK-32-M6-35
6335.4-SK-32-M6-45
6335.4-SK-40-M8-20
6335.4-SK-40-M8-25
6335.4-SK-40-M8-30
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Thread d2 Diameter d1
(Ø)
Thread d1 Bore d3 Type Finish

0.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 632--D, with threaded through borePL, highly polished

1.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 632--E, with threaded blind boreMT, matte shot-blasted

1.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 632--E, with threaded blind borePL, highly polished

1.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 640--E, with threaded blind boreMT, matte shot-blasted

1.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 640--E, with threaded blind borePL, highly polished

1.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 840--D, with threaded through boreMT, matte shot-blasted

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico