Handwheels with retractable handle

Handwheels with retractable handle
  • Sconto volumi elevati
The handle in the handwheels GN 322.3 is locked in a conical bore in the operating position.
For reversal, it must first be pulled from the cone in axial direction. A pressure spring holds the handle in both positions. When swung out, it automatically engages again.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
322.3-125-B12-R
322.3-125-K12-R
322.3-140-B14-R
322.3-140-K14-R
322.3-160-B14-R
322.3-160-B16-R
322.3-160-K14-R
322.3-160-K16-R
322.3-200-B18-R
322.3-200-B20-R
322.3-200-K18-R
322.3-200-K20-R
322.3-250-B22-R
322.3-250-K22-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Handwheel diameter d1
(Ø)
Bore d2
(mm)
Bore code

56.40 €

1 Disponibile 7 giorni 12512B- without keyway

60.40 €

1 Disponibile 7 giorni 12512K- with keyway

60.72 €

1 Disponibile 7 giorni 14014B- without keyway

64.72 €

1 Disponibile 7 giorni 14014K- with keyway

68.86 €

1 Disponibile 7 giorni 16014B- without keyway

68.86 €

1 Disponibile 7 giorni 16016B- without keyway

72.86 €

1 Disponibile 7 giorni 16014K- with keyway

72.86 €

1 Disponibile 7 giorni 16016K- with keyway

86.72 €

1 Disponibile 7 giorni 20018B- without keyway

86.72 €

1 Disponibile 7 giorni 20020B- without keyway

90.72 €

1 Disponibile 7 giorni 20018K- with keyway

90.72 €

1 Disponibile 7 giorni 20020K- with keyway

109.20 €

1 Disponibile 7 giorni 25022B- without keyway

113.20 €

1 Disponibile 7 giorni 25022K- with keyway

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type R- with revolving retractable handle

Supporto tecnico