Handwheels, Stainless Steel

Handwheels, Stainless Steel
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The design of Stainless Steel-Handwheels GN 949 complies with the requirements of hygiene standards.
The revolving handles are made of Duroplast which, in general, provides good resistance to the impact of chemical agents.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
949-100-B10-A
949-100-B10-D
949-100-B12-A
949-100-B12-D
949-100-K10-A
949-100-K10-D
949-100-K12-A
949-100-K12-D
949-125-B12-A
949-125-B12-D
949-125-B14-A
949-125-B14-D
949-125-K12-A
949-125-K12-D
949-125-K14-A
949-125-K14-D
949-140-B14-A
949-140-B14-D
949-140-B16-A
949-140-B16-D
949-140-K14-A
949-140-K14-D
949-140-K16-A
949-140-K16-D
949-160-B14-A
949-160-B14-D
949-160-B16-A
949-160-B16-D
949-160-K14-A
949-160-K14-D
949-160-K16-A
949-160-K16-D
949-200-B18-A
949-200-B18-D
949-200-B20-A
949-200-B20-D
949-200-K18-A
949-200-K18-D
949-200-K20-A
949-200-K20-D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Handwheel diameter d1
(Ø)
Bore d2
(mm)
Type Bore code

35.06 €

1 Disponibile 7 giorni 10010A- without handleB- without keyway

53.82 €

1 Disponibile 7 giorni 10010D- with revolving handleB- without keyway

35.06 €

1 Disponibile 7 giorni 10012A- without handleB- without keyway

53.82 €

1 Disponibile 7 giorni 10012D- with revolving handleB- without keyway

39.06 €

1 Disponibile 7 giorni 10010A- without handleK- with keyway

57.82 €

1 Disponibile 7 giorni 10010D- with revolving handleK- with keyway

39.06 €

1 Disponibile 7 giorni 10012A- without handleK- with keyway

57.82 €

1 Disponibile 7 giorni 10012D- with revolving handleK- with keyway

53.72 €

1 Disponibile 7 giorni 12512A- without handleB- without keyway

74.58 €

1 Disponibile 7 giorni 12512D- with revolving handleB- without keyway

53.72 €

1 Disponibile 7 giorni 12514A- without handleB- without keyway

74.58 €

1 Disponibile 7 giorni 12514D- with revolving handleB- without keyway

57.72 €

1 Disponibile 7 giorni 12512A- without handleK- with keyway

78.58 €

41.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

12512D- with revolving handleK- with keyway

57.72 €

1 Disponibile 7 giorni 12514A- without handleK- with keyway

78.58 €

1 Disponibile 7 giorni 12514D- with revolving handleK- with keyway

68.16 €

1 Disponibile 7 giorni 14014A- without handleB- without keyway

89.62 €

1 Disponibile 7 giorni 14014D- with revolving handleB- without keyway

68.16 €

1 Disponibile 7 giorni 14016A- without handleB- without keyway

89.62 €

1 Disponibile 7 giorni 14016D- with revolving handleB- without keyway

72.16 €

1 Disponibile 7 giorni 14014A- without handleK- with keyway

93.62 €

49.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

14014D- with revolving handleK- with keyway

72.16 €

1 Disponibile 7 giorni 14016A- without handleK- with keyway

93.62 €

1 Disponibile 7 giorni 14016D- with revolving handleK- with keyway

93.68 €

1 Disponibile 7 giorni 16014A- without handleB- without keyway

114.80 €

1 Disponibile 7 giorni 16014D- with revolving handleB- without keyway

93.68 €

1 Disponibile 7 giorni 16016A- without handleB- without keyway

114.80 €

1 Disponibile 7 giorni 16016D- with revolving handleB- without keyway

97.68 €

1 Disponibile 7 giorni 16014A- without handleK- with keyway

118.80 €

1 Disponibile 7 giorni 16014D- with revolving handleK- with keyway

97.68 €

1 Disponibile 7 giorni 16016A- without handleK- with keyway

118.80 €

1 Disponibile 7 giorni 16016D- with revolving handleK- with keyway

139.00 €

1 Disponibile 7 giorni 20018A- without handleB- without keyway

158.66 €

1 Disponibile 7 giorni 20018D- with revolving handleB- without keyway

139.00 €

1 Disponibile 7 giorni 20020A- without handleB- without keyway

158.66 €

1 Disponibile 7 giorni 20020D- with revolving handleB- without keyway

143.00 €

1 Disponibile 7 giorni 20018A- without handleK- with keyway

162.66 €

1 Disponibile 7 giorni 20018D- with revolving handleK- with keyway

143.00 €

1 Disponibile 7 giorni 20020A- without handleK- with keyway

162.66 €

1 Disponibile 7 giorni 20020D- with revolving handleK- with keyway

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico