Heavy duty knee lever modules, with horizontal or vertical mounting base (810.12-850-G)

Heavy duty knee lever modules, with horizontal or vertical mounting base 810.12-850-G
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 810.12-850-G

Marca: GANTER

Prezzo: 223.16

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Size: 850

Type: G, Mounting holes parallel to the handle pivot point


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

810.12-850-G

Codice componente
810.12-850-G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Size Type

223.16 €

1 Disponibile 7 giorni 850G, Mounting holes parallel to the handle pivot point

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Heavy duty knee lever modules, with horizontal or vertical mounting base, il codice articolo è il seguente: 810.12-850-G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 810.12-850-G.

Tipologia prodotto

Codice componente
810.12-1540-C
810.12-1540-G
810.12-220-C
810.12-220-G
810.12-440-C
810.12-440-G
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Size Type

380.72 €

1 Disponibile 7 giorni 1540C, Mounting holes vertical to the handle pivot point

380.72 €

1 Disponibile 7 giorni 1540G, Mounting holes parallel to the handle pivot point

135.58 €

1 Disponibile 7 giorni 220C, Mounting holes vertical to the handle pivot point

135.58 €

1 Disponibile 7 giorni 220G, Mounting holes parallel to the handle pivot point

158.18 €

1 Disponibile 7 giorni 440C, Mounting holes vertical to the handle pivot point

158.18 €

1 Disponibile 7 giorni 440G, Mounting holes parallel to the handle pivot point

Supporto tecnico