Codice articolo del costruttore: 844-70-ASD
Marca: GANTER
Prezzo: 56.70 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
844-70-ASD
How to order![]() | 1 | Size |
2 | Type |
![]() | |||||||||
Size | FH in N Holding Capacity | a | b | d1 | d2 | d3 | h1 ≈ | h2 | l1 ≈ |
70 | 900 | 12 | 19.5 | 8.5 | M 6 | 4.3 | 49 | 36 | 86 |
160 | 1300 | 15 | 25 | 11 | M 6 | 5.5 | 79 | 46 | 117 |
550 | 4500 | 20 | 32 | 14 | M 8 | 7 | 113 | 55 | 165 |
Size | l2 ≈ | l3 ≈ | m1 | m2 | m3 | m4 | s | t | w Stroke |
70 | 77 | 22 | 26 | 26 | 13 | - | 6 | 12 | 20 |
160 | 107 | 32 | 36.5 | 33.5 | 11.5 | - | 7 | 12 | 30 |
550 | 153 | 42 | 35 | 41 | 15 | 41 | 7 | 16 | 42 |
Codice componente
|
---|
844-70-ASD |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
56.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock |
Loading...
Si trova sulla pagina di Heavy duty push-pull type toggle clamps, il codice articolo è il seguente: 844-70-ASD.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 844-70-ASD.
Configura
Stock
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
844-160-ASD |
844-160-ASS |
844-550-ASD |
844-550-ASS |
844-70-ASS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? |
---|---|---|---|---|
68.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | |
68.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | |
103.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | |
103.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | |
56.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni |