Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
933.5-M8-35-MS
Si trova sulla pagina di Hexagon head screws, Stainless Steel, il codice articolo è il seguente: 933.5-M8-35-MS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 933.5-M8-35-MS.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Thread d1
Thread length l1
Type
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
933.5-M10-30-MS |
933.5-M10-30-ZK |
933.5-M10-35-KU |
933.5-M8-35-ZK |
933.5-M8-45-KU |
933.5-M8-45-MS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Thread d1 | Thread length l1 | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 30 | MS-Brass pivot | |
2.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 30 | ZK- Spherical pivot | |
3.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 35 | KU-Plastic pivot (Polyacetal POM) | |
1.68 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | 35 | ZK- Spherical pivot | |
3.06 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | 45 | KU-Plastic pivot (Polyacetal POM) | |
2.82 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | 45 | MS-Brass pivot |