Codice articolo del costruttore: 138-ZD-60-62-A-SR
Marca: GANTER
Prezzo: 15.22 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.: 62 mm
Larghezza W: 60 mm
Finish: SR-silver, RAL 9006, textured finish
Weight: 0.210 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
138-ZD-60-62-A-SR
Codice componente
|
---|
138-ZD-60-62-A-SR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Larghezza W (mm) | Finish | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 62 | 60 | SR-silver, RAL 9006, textured finish | 0.210 |
Loading...
Materiale corpo principale | ZD, Zinc die casting | Type | A-2x2 threaded blind bores |
---|
Si trova sulla pagina di Cerniere piatte / filettatura interna / asimmetriche / zinco pressofuso / GN 138 / GANTER, il codice articolo è il seguente: 138-ZD-60-62-A-SR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 138-ZD-60-62-A-SR.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Larghezza W(mm)
Finish
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
138-ZD-40-42-A-SR |
138-ZD-40-42-A-SW |
138-ZD-50-52-A-SR |
138-ZD-50-52-A-SW |
138-ZD-60-62-A-SW |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Larghezza W (mm) | Finish | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.04 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 42 | 40 | SR-silver, RAL 9006, textured finish | 0.050 | |
9.04 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 42 | 40 | SW-black, RAL 9005, textured finish | 0.072 | |
10.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 52 | 50 | SR-silver, RAL 9006, textured finish | 0.130 | |
10.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 52 | 50 | SW-black, RAL 9005, textured finish | 0.131 | |
15.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 62 | 60 | SW-black, RAL 9005, textured finish | 0.210 |