Codice articolo del costruttore: 337-ZD-50-50-A-2-SW
Marca: GANTER
Prezzo: 12.10 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.: 50 mm
Larghezza W: 50 mm
Finish: SW-black, RAL 9005, textured finish
Identification No.: 2, fixed bearing (pin) left
Weight: 0.076 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
337-ZD-50-50-A-2-SW
Codice componente
|
---|
337-ZD-50-50-A-2-SW |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Larghezza W (mm) | Finish | Identification No. | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50 | 50 | SW-black, RAL 9005, textured finish | 2, fixed bearing (pin) left | 0.076 |
Loading...
Materiale corpo principale | ZD, Zinc die casting | Type | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews |
---|
Si trova sulla pagina di Cerniere piatte a innesto / svasature coniche / zinco / GN 337 / GANTER, il codice articolo è il seguente: 337-ZD-50-50-A-2-SW.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 337-ZD-50-50-A-2-SW.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Larghezza W(mm)
Finish
Identification No.
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
337-ZD-40-40-A-2-SW |
337-ZD-50-50-A-1-SR |
337-ZD-50-50-A-1-SW |
337-ZD-60-60-A-1-SR |
337-ZD-60-60-A-1-SW |
337-ZD-60-60-A-2-SR |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Larghezza W (mm) | Finish | Identification No. | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 40 | 40 | SW-black, RAL 9005, textured finish | 2, fixed bearing (pin) left | 0.041 | |
12.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50 | 50 | SR-silver,RAL 9006, textured finish | 1, fixed bearing (pin) right | 0.080 | |
12.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50 | 50 | SW-black, RAL 9005, textured finish | 1, fixed bearing (pin) right | 0.080 | |
16.46 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 60 | 60 | SR-silver,RAL 9006, textured finish | 1, fixed bearing (pin) right | 0.150 | |
16.46 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 60 | 60 | SW-black, RAL 9005, textured finish | 1, fixed bearing (pin) right | 0.155 | |
16.46 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 60 | 60 | SR-silver,RAL 9006, textured finish | 2, fixed bearing (pin) left | 0.160 |