Cerniere ad angolo / saldabili / distanziali in ottone / alluminio / GN 128.2 / GANTER (128.2-80-AL)

Cerniere ad angolo / saldabili / distanziali in ottone / alluminio / GN 128.2 / GANTER 128.2-80-AL
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 128.2-80-AL

Marca: GANTER

Prezzo: 8.12

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza W: 80 mm

Weight: 0.038 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

128.2-80-AL

Codice componente
128.2-80-AL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza W
(mm)
Weight
(kg)

8.12 €

1 Disponibile 7 giorni 800.038

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale AL-Aluminum

Si trova sulla pagina di Cerniere ad angolo / saldabili / distanziali in ottone / alluminio / GN 128.2 / GANTER, il codice articolo è il seguente: 128.2-80-AL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 128.2-80-AL.

Tipologia prodotto

Codice componente
128.2-100-AL
128.2-120-AL
128.2-150-AL
128.2-180-AL
128.2-60-AL
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza W
(mm)
Weight
(kg)

12.18 €

1 Disponibile 7 giorni 1000.075

13.42 €

1 Disponibile 7 giorni 1200.090

23.28 €

1 Disponibile 7 giorni 1500.180

25.12 €

1 Disponibile 7 giorni 1800.221

5.68 €

1 Disponibile 7 giorni 600.017

Supporto tecnico