Cerniere piatte / filettatura interna / asimmetrica / zinco pressofuso / GN 139.1 / GANTER (139.1-79-101-A)

Cerniere piatte / filettatura interna / asimmetrica / zinco pressofuso / GN 139.1 / GANTER 139.1-79-101-A
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 139.1-79-101-A

Marca: GANTER

Prezzo: 180.80

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza W: 79 mm

Type: A-Connector plug at the top

Weight: 0.425 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

139.1-79-101-A

Codice componente
139.1-79-101-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza W
(mm)
Type Weight
(kg)

180.80 €

1 Disponibile 7 giorni 79A-Connector plug at the top0.425

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 101

Si trova sulla pagina di Cerniere piatte / filettatura interna / asimmetrica / zinco pressofuso / GN 139.1 / GANTER, il codice articolo è il seguente: 139.1-79-101-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 139.1-79-101-A.

Tipologia prodotto

Codice componente
139.1-49-101-A
139.1-49-101-B
139.1-49-101-C
139.1-79-101-B
139.1-79-101-C
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza W
(mm)
Type Weight
(kg)

172.86 €

1 Disponibile 7 giorni 49A-Connector plug at the top0.325

172.86 €

1 Disponibile 7 giorni 49B-Connector plug from the bottom0.325

197.62 €

1 Disponibile 7 giorni 49C-Connector plug at the back (with 0,2 m cable)0.364

180.80 €

1 Disponibile 7 giorni 79B-Connector plug from the bottom0.427

206.12 €

1 Disponibile 7 giorni 79C-Connector plug at the back (with 0,2 m cable)0.457

Supporto tecnico