Codice articolo del costruttore: 129.2-45-40-C-ST
Marca: GANTER
Prezzo: 17.66 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.: 40 mm
Larghezza W: 45 mm
Weight: 0.097 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
129.2-45-40-C-ST
Codice componente
|
---|
129.2-45-40-C-ST |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Larghezza W (mm) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.66 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 40 | 45 | 0.097 |
Loading...
Materiale corpo principale | ST, Steel | Type | C-Fixing from the back side |
---|
Si trova sulla pagina di Cerniere ad angolo / viti / acciaio / GN 129.2 / GANTER, il codice articolo è il seguente: 129.2-45-40-C-ST.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 129.2-45-40-C-ST.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Larghezza W(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
129.2-50-51-C-ST |
129.2-53-40-C-ST |
129.2-61-51-C-ST |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Larghezza W (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 51 | 50 | 0.213 | |
17.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 40 | 53 | 0.108 | |
23.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 51 | 61 | 0.240 |