Cerniere ad angolo / filettatura interna / zinco / GN 161.1 / GANTER (161.1-15-63-SW)

Cerniere ad angolo / filettatura interna / zinco / GN 161.1 / GANTER 161.1-15-63-SW
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 161.1-15-63-SW

Marca: GANTER

Prezzo: 10.20

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Finish: SW-black, RAL 9005, textured finish

Weight: 0.072 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

161.1-15-63-SW

Codice componente
161.1-15-63-SW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Finish Weight
(kg)

10.20 €

1 Disponibile 7 giorni SW-black, RAL 9005, textured finish0.072

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza W(mm) 63 Width b 15

Si trova sulla pagina di Cerniere ad angolo / filettatura interna / zinco / GN 161.1 / GANTER, il codice articolo è il seguente: 161.1-15-63-SW.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 161.1-15-63-SW.

Tipologia prodotto

Codice componente
161.1-15-63-SR
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Finish Weight
(kg)

10.20 €

1 Disponibile 7 giorni SR-silver, RAL 9006, textured finish0.073

Supporto tecnico