Codice articolo del costruttore: 851.3-160-T
Marca: GANTER
Prezzo: 37.06 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
851.3-160-T
How to order (Steel)![]() | 1 | Size |
2 | Type |
How to order (Stainless Steel)![]() | 1 | Size |
2 | Type | |
3 | Material |
![]() | |||||||||||||||||
Size | FH in N Holding capacity | a | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | d1 | d2 | h1 ≈ | h2 | ||||||
160 | 1600 | 12 | 26 | 28 | 21 | 20 | 14 | M 4 | 4.3 | 31 | 18 | ||||||
320 | 3200 | 16 | 40 | 44 | 32 | 28 | 22 | M 6 | 6.5 | 45 | 25 | ||||||
700 | 7000 | 24 | 60 | 54 | 38 | 38 | 26 | M 8 | 8.5 | 56 | 36 |
Size | l1 ≈ | l2 min. | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | r ≈ at w2 = 0 | s | w1 Stroke | w2 ≈ Adjustable range | ||||||
160 | 99 | 11 | 19 | 5 | 16 | 5 | 10 | 35 | 2 | 25 | 11 | ||||||
320 | 166 | 20 | 32 | 10.5 | 19 | 7 | 14.3 | 54 | 3 | 35 | 13 | ||||||
700 | 217 | 25 | 38 | 9.5 | 41.5 | 9.5 | 19 | 70 | 3.5 | 49 | 26 |
Codice componente
|
---|
851.3-160-T |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
37.06 € | 1 | Disponibile | 7 giorni |
Loading...
Si trova sulla pagina di Horizontal latch type toggle clamps, with safety hook, with pulling action, il codice articolo è il seguente: 851.3-160-T.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 851.3-160-T.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
851.3-160-T6 |
851.3-320-T |
851.3-320-T6 |
851.3-700-T |
851.3-700-T6 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? |
---|---|---|---|---|
37.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | |
49.42 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | |
51.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | |
77.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | |
80.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni |