Indexing mechanisms, Steel (200-44-K12-AS)

Indexing mechanisms, Steel 200-44-K12-AS
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 200-44-K12-AS

Marca: GANTER

Prezzo: 98.50

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Diameter d1: 44 Ø

Bore d2 (Id. No. 1): K 12

Type: AS, with knob, matt chrome plated, with scale 0...50, 60 graduations


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

200-44-K12-AS

Codice componente
200-44-K12-AS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter d1
(Ø)
Bore d2 (Id. No. 1) Type

98.50 €

1 Disponibile 7 giorni 44K 12AS, with knob, matt chrome plated, with scale 0...50, 60 graduations

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Indexing mechanisms, Steel, il codice articolo è il seguente: 200-44-K12-AS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 200-44-K12-AS.

Tipologia prodotto

Codice componente
200-44-K10-B
200-44-K10-C
200-44-K12-A
200-44-K12-B
200-44-K12-C
200-52-K12-A
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diameter d1
(Ø)
Bore d2 (Id. No. 1) Type

84.56 €

1 Disponibile 7 giorni 44K 10B, with one tension lever

104.00 €

1 Disponibile 7 giorni 44K 10C, with 2 tension levers

70.76 €

1 Disponibile 7 giorni 44K 12A, with knob, blackened, without scale

84.56 €

1 Disponibile 7 giorni 44K 12B, with one tension lever

104.00 €

1 Disponibile 7 giorni 44K 12C, with 2 tension levers

85.46 €

1 Disponibile 7 giorni 52K 12A, with knob, blackened, without scale

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico