Indexing plungers

Indexing plungers
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Indexing plungers GN 414.1 with click-type safety lock are used when the plunger pin is to be briefly prevented from protruding. When the pin is retracted to its end position, the button engages with a clearly audible click.
The safety lock can be unlocked only by exerting axial pressure on the red safety pushbutton, with the plunger pin then returning to its starting position by spring force.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
414.1-6-6-A
414.1-6-6-AK
414.1-6-9-A
414.1-6-9-AK
414.1-8-8-A
414.1-8-8-AK
414.1-8-12-A
414.1-8-12-AK
414.1-10-12-A
414.1-10-12-AK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Bolt diameter d1 Stroke l1 Type

19.38 €

1 Disponibile 4 giorni 66A, without lock nut

19.72 €

1 Disponibile 7 giorni 66AK, with lock nut

20.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

69A, without lock nut

21.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

69AK, with lock nut

20.32 €

1 Disponibile 7 giorni 88A, without lock nut

20.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

88AK, with lock nut

20.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

812A, without lock nut

21.00 €

1 Disponibile 7 giorni 812AK, with lock nut

21.22 €

1 Disponibile 7 giorni 1012A, without lock nut

21.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1012AK, with lock nut

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico