Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
How to order![]() | 1 | d1 |
2 | l1 | |
3 | Material |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
d1
| l1 | d2 | d3 | e | l2 | l3 | l4 | s | A/F1 | A/F2 | Spring load in N ≈ | Axial load in N | |||||||
Stroke | Clamping distance | initial | end | ||||||||||||||||
6 | 8.5 | 10.5 | 25 | 10 | 19.5 | 34 | 10 | 6 | 1 ... 5 | 17 | 14 | 7 | 18 | 400 | |||||
8 | 10 | 12 | 31 | 12 | 22 | 40 | 12 | 7.5 | 1 ... 5 | 19 | 16 | 14 | 24 | 500 |
Codice componente
|
---|
607.2-6-8,5-ST |
607.2-6-10,5-ST |
607.2-8-10-ST |
607.2-8-12-ST |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. punta d (Ø) | Stroke l1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | 8.5 | |
17.46 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | 10.5 | |
21.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | 10 | |
20.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | 12 |
Loading...
Materiale corpo | Steel |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. punta d(Ø)
Stroke l1
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali