Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. punta d (Ø) | Collet thread d2 | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 4 | M 6 | B, without rest position, without locknut | |
6.68 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 4 | M 6 | BK, without rest position, with locknut | |
7.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 4 | M 6 | C, with rest position, without locknut | |
7.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 4 | M 6 | CK, with rest position, with locknut | |
6.42 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 5 | M 8 | B, without rest position, without locknut | |
6.62 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 5 | M 8 | BK, without rest position, with locknut | |
7.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 5 | M 8 | C, with rest position, without locknut | |
7.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 5 | M 8 | CK, with rest position, with locknut | |
7.88 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | M 10 | B, without rest position, without locknut | |
8.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | M 10 | BK, without rest position, with locknut | |
8.28 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | M 10 | C, with rest position, without locknut | |
8.52 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | M 10 | CK, with rest position, with locknut | |
8.28 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | M 12 | B, without rest position, without locknut | |
8.66 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | M 12 | BK, without rest position, with locknut | |
9.36 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | M 12 | C, with rest position, without locknut | |
9.72 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | M 12 | CK, with rest position, with locknut | |
11.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M 16 | B, without rest position, without locknut | |
11.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | M 16 | BK, without rest position, with locknut | |
14.52 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | M 16 | C, with rest position, without locknut | |
15.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | M 16 | CK, with rest position, with locknut |
Loading...
Materiale corpo | Steel |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. punta d(Ø)
Collet thread d2
Type
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali