Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. punta d (Ø) | Collet thread d2 | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 3 | M 6 | B, without rest position, without locknut | |
5.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 3 | M 6 | BK, without rest position, with locknut | |
5.38 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3 | M 6 | C, with rest position, without locknut | |
5.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 3 | M 6 | CK, with rest position, with locknut | |
5.12 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 3 | M 6 x 0,75 | B, without rest position, without locknut | |
5.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3 | M 6 x 0,75 | BK, without rest position, with locknut | |
5.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3 | M 6 x 0,75 | C, with rest position, without locknut | |
5.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3 | M 6 x 0,75 | CK, with rest position, with locknut | |
5.28 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 4 | M 6 | B, without rest position, without locknut | |
5.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 4 | M 6 | BK, without rest position, with locknut | |
5.36 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 4 | M 6 | C, with rest position, without locknut | |
5.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 4 | M 6 | CK, with rest position, with locknut | |
5.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 4 | M 8 x 1 | B, without rest position, without locknut | |
5.96 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 4 | M 8 x 1 | BK, without rest position, with locknut | |
5.98 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 4 | M 8 x 1 | C, with rest position, without locknut | |
6.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 4 | M 8 x 1 | CK, with rest position, with locknut | |
5.62 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 5 | M 8 | B, without rest position, without locknut | |
5.82 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 5 | M 8 | BK, without rest position, with locknut | |
5.76 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 5 | M 8 | C, with rest position, without locknut | |
5.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 5 | M 8 | CK, with rest position, with locknut | |
6.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 5 | M 8 x 1 | B, without rest position, without locknut | |
6.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 5 | M 8 x 1 | BK, without rest position, with locknut | |
5.72 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 5 | M 8 x 1 | C, with rest position, without locknut | |
5.98 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 5 | M 8 x 1 | CK, with rest position, with locknut | |
6.06 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 5 | M 10 x 1 | B, without rest position, without locknut | |
6.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 5 | M 10 x 1 | BK, without rest position, with locknut | |
5.72 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 5 | M 10 x 1 | C, with rest position, without locknut | |
6.08 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 5 | M 10 x 1 | CK, with rest position, with locknut | |
6.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | M 10 | B, without rest position, without locknut | |
6.62 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | M 10 | BK, without rest position, with locknut | |
6.12 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | M 10 | C, with rest position, without locknut | |
6.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | M 10 | CK, with rest position, with locknut | |
6.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | M 12 x 1,5 | B, without rest position, without locknut | |
6.42 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | M 12 x 1,5 | BK, without rest position, with locknut | |
6.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | M 12 x 1,5 | C, with rest position, without locknut | |
6.88 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | M 12 x 1,5 | CK, with rest position, with locknut | |
6.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | M 12 | B, without rest position, without locknut | |
6.86 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | M 12 | BK, without rest position, with locknut | |
7.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | M 12 | C, with rest position, without locknut | |
7.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | M 12 | CK, with rest position, with locknut | |
7.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | M 12 x 1,5 | B, without rest position, without locknut | |
7.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | M 12 x 1,5 | BK, without rest position, with locknut | |
6.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | M 12 x 1,5 | C, with rest position, without locknut | |
7.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | M 12 x 1,5 | CK, with rest position, with locknut | |
7.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | M 16 x 1,5 | B, without rest position, without locknut | |
8.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | M 16 x 1,5 | BK, without rest position, with locknut | |
7.68 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | M 16 x 1,5 | C, with rest position, without locknut | |
8.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | M 16 x 1,5 | CK, with rest position, with locknut | |
8.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M 16 x 1,5 | B, without rest position, without locknut | |
9.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | M 16 x 1,5 | BK, without rest position, with locknut | |
8.96 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M 16 x 1,5 | C, with rest position, without locknut | |
9.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | M 16 x 1,5 | CK, with rest position, with locknut |
Loading...
Materiale corpo | Steel |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. punta d(Ø)
Collet thread d2
Type
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali