Installation brackets, equal sides (970-ALM-30-30-30-B)

Installation brackets, equal sides 970-ALM-30-30-30-B
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 970-ALM-30-30-30-B

Marca: GANTER

Prezzo: 5.76

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Length angle piece l1: 30

Length shackle b1: 30

h1: 30

Material: ALM-Aluminum

Type: B, with bores


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

970-ALM-30-30-30-B

Codice componente
970-ALM-30-30-30-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Length angle piece l1 Length shackle b1 h1 Material Type

5.76 €

1 Disponibile 7 giorni 303030ALM-AluminumB, with bores

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Installation brackets, equal sides, il codice articolo è il seguente: 970-ALM-30-30-30-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 970-ALM-30-30-30-B.

Tipologia prodotto

Codice componente
970-ALM-30-30-30-A
970-ALM-30-30-60-A
970-ALM-30-30-60-B
970-ALM-40-40-40-A
970-ALM-40-40-40-B
970-ALM-40-40-80-A
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Length angle piece l1 Length shackle b1 h1 Material Type

3.02 €

1 Disponibile 7 giorni 303030ALM-AluminumA, without bores

2.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

603030ALM-AluminumA, without bores

8.20 €

1 Disponibile 3 giorni 603030ALM-AluminumB, with bores

3.92 €

1 Disponibile 7 giorni 404040ALM-AluminumA, without bores

7.72 €

1 Disponibile 7 giorni 404040ALM-AluminumB, with bores

4.06 €

1 Disponibile 7 giorni 804040ALM-AluminumA, without bores

Supporto tecnico