Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length angle piece l1 | Length shackle b1 | h1 | Material | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 30 | 45 | 30 | ALM-Aluminum | A, without bores | |
6.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 30 | 45 | 30 | ALM-Aluminum | C, with bores and slotted holes | |
3.00 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 60 | 45 | 30 | ALM-Aluminum | A, without bores | |
8.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 60 | 45 | 30 | ALM-Aluminum | C, with bores and slotted holes | |
4.28 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 40 | 60 | 40 | ALM-Aluminum | A, without bores | |
9.20 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | 60 | 40 | ALM-Aluminum | C, with bores and slotted holes | |
4.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 80 | 60 | 40 | ALM-Aluminum | A, without bores | |
12.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 80 | 60 | 40 | ALM-Aluminum | C, with bores and slotted holes | |
4.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 50 | 75 | 50 | ALM-Aluminum | A, without bores | |
9.62 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50 | 75 | 50 | ALM-Aluminum | C, with bores and slotted holes | |
6.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 100 | 75 | 50 | ALM-Aluminum | A, without bores | |
13.06 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 100 | 75 | 50 | ALM-Aluminum | C, with bores and slotted holes | |
2.82 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 30 | 45 | 30 | STB-Structural Steel | A, without bores | |
8.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 30 | 45 | 30 | STB-Structural Steel | C, with bores and slotted holes | |
4.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 60 | 45 | 30 | STB-Structural Steel | A, without bores | |
10.76 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 60 | 45 | 30 | STB-Structural Steel | C, with bores and slotted holes | |
5.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 40 | 60 | 40 | STB-Structural Steel | A, without bores | |
10.28 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 40 | 60 | 40 | STB-Structural Steel | C, with bores and slotted holes | |
8.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 80 | 60 | 40 | STB-Structural Steel | A, without bores | |
14.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 80 | 60 | 40 | STB-Structural Steel | C, with bores and slotted holes |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Length angle piece l1
Length shackle b1
h1
Material
Type
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali