Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
676.5-21-M4-A |
676.5-21-M4-B |
676.5-21-M5-A |
676.5-21-M5-B |
676.5-25-M6-A |
676.5-25-M6-B |
676.5-25-M8-A |
676.5-25-M8-B |
676.5-31-M8-A |
676.5-31-M8-B |
676.5-31-M10-A |
676.5-31-M10-B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Thread d2 | Diameter d1 (Ø) | Thread d1 | Type | Material bushing | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 5 | 32 | - | K, with threaded bushing | - | |
8.08 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 32 | M 5 | K, with threaded bushing | NI-Stainless Steel | |
7.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 6 | 32 | - | D, with threaded through bore | - | |
8.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 6 | 32 | - | K, with threaded bushing | - | |
9.68 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 32 | M 6 | K, with threaded bushing | NI-Stainless Steel | |
10.82 € 5.73 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 6 | 40 | - | K, with threaded bushing | - | |
9.68 € 5.13 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 40 | M 6 | K, with threaded bushing | NI-Stainless Steel | |
10.82 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 8 | 40 | - | D, with threaded through bore | - | |
11.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 10 | 50 | - | D, with threaded through bore | - | |
13.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 10 | 50 | - | K, with threaded bushing | - | |
11.96 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 8 | 40 | - | K, with threaded bushing | - | |
13.92 € 7.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 40 | M 8 | K, with threaded bushing | NI-Stainless Steel |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Thread d2
Diameter d1(Ø)
Thread d1
Type
Material bushing
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali