Knobs, Steel (676.1-25-M6-B)

Knobs, Steel 676.1-25-M6-B
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 676.1-25-M6-B

Marca: GANTER

Prezzo: 8.46

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Thread d2: -

Material: Cast Iron

Diameter d1: 80 Ø

Thread d1: -

Bore d3: B 16


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

676.1-25-M6-B

Codice componente
676.1-25-M6-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Thread d2 Material Diameter d1
(Ø)
Thread d1 Bore d3 Type

8.46 €

1 Disponibile 7 giorni -Cast Iron80-B 16C, with plain blind bore, Tol H7

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Knobs, Steel, il codice articolo è il seguente: 676.1-25-M6-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 676.1-25-M6-B.

Tipologia prodotto

Codice componente
676.1-21-M5-A
676.1-21-M5-B
676.1-25-M6-A
676.1-25-M8-A
676.1-25-M8-B
676.1-31-M10-A
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Thread d2 Material Diameter d1
(Ø)
Thread d1 Bore d3 Type

7.10 €

1 Disponibile 7 giorni -Cast Iron80-B 12B, with plain through bore H7

7.66 €

1 Disponibile 7 giorni -Cast Iron80-B 12C, with plain blind bore, Tol H7

8.00 €

1 Disponibile 7 giorni -Cast Iron80-B 16B, with plain through bore H7

8.00 €

1 Disponibile 7 giorni -Cast Iron80M 12-D, with threaded through bore

8.46 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-Cast Iron80M 12-E, with threaded blind bore

9.78 €

1 Disponibile 7 giorni -Cast Iron80M 16-D, with threaded through bore

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico