Knurled nuts, Steel

Knurled nuts, Steel
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The dowel bore d5 in the DIN 6303 knurled nut is designed for the use of clamping or notch pins.
DIN 6303 knurled nuts with H7 bore and the size M12 are not provided on the official standard sheet.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6303-B5-A
6303-B5-B
6303-B6-A
6303-B6-B
6303-B8-A
6303-B8-B
6303-B10-A
6303-B10-B
6303-B12-A
6303-B12-B
6303-M5-A
6303-M5-B
6303-M6-A
6303-M6-B
6303-M8-A
6303-M8-B
6303-M10-A
6303-M10-B
6303-M12-A
6303-M12-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Thread d1 Bore diameter d2 Type

1.68 €

0.89 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-B 5A-without dowel hole

2.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-B 5B-with dowel hole

2.10 €

1 Disponibile 7 giorni -B 6A-without dowel hole

3.26 €

1.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-B 6B-with dowel hole

2.38 €

1 Disponibile 7 giorni -B 8A-without dowel hole

3.52 €

1.87 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-B 8B-with dowel hole

4.40 €

2.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-B 10A-without dowel hole

5.56 €

1 Disponibile 7 giorni -B 10B-with dowel hole

7.16 €

3.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-B 12A-without dowel hole

8.30 €

4.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-B 12B-with dowel hole

1.70 €

1 Disponibile 7 giorni 5-A-without dowel hole

2.86 €

1.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5-B-with dowel hole

2.06 €

1 Disponibile 7 giorni 6-A-without dowel hole

3.20 €

1.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6-B-with dowel hole

2.90 €

1 Disponibile 7 giorni 8-A-without dowel hole

4.06 €

1 Disponibile 7 giorni 8-B-with dowel hole

4.28 €

2.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10-A-without dowel hole

5.42 €

2.87 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10-B-with dowel hole

6.78 €

1 Disponibile 7 giorni 12-A-without dowel hole

7.92 €

1 Disponibile 4 giorni 12-B-with dowel hole

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico