Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
How to order (Stainless Steel)![]() | 1 | d1 |
2 | Length l | |
3 | Material |
![]() | ![]() | |||||||||
Stainless Steel | ||||||||||
d1 | Length l | d2 | d3 | h | k | |||||
M 3 | 6 | 10 | 12 | 16 | - | - | 12 | 6 | 7.5 | 3 |
M 4 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 16 | 8 | 9.5 | 3.5 |
M 5 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 20 | 10 | 11.5 | 4 |
M 6 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 24 | 12 | 15 | 5 |
M 8 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | - | 30 | 16 | 18 | 6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Thread d2 | Length l (mm) | Diameter d1 (Ø) | d4 | Bore d3 | Torque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.68 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 16 | 27 | M 5 | - | 1, 1 | |
2.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 5 | - | 27 | - | - | 0,7, 0,7 | |
2.84 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 5 | - | 27 | - | - | 1,5, 1,5 | |
3.66 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 12 | 27 | M 5 | - | 1, 1 | |
2.86 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 6 | - | 27 | - | - | 1,5, 1,5 | |
3.20 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 20 | 27 | M 5 | - | 0,7, 0,7 | |
3.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 20 | 27 | M 5 | - | 1,5, 1,5 | |
3.56 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 25 | 27 | M 5 | - | 1, 1 | |
3.62 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 32 | 27 | M 5 | - | 0,7, 0,7 | |
4.42 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 32 | 27 | M 5 | - | 1,5, 1,5 | |
3.76 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | - | 34 | - | B 5 | 1,5, 1,5 | |
4.08 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | - | 34 | - | B 6 | 1, 1 | |
4.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | - | 34 | - | B 6 | 2,2, 2,2 | |
5.02 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 3 | - | 34 | - | - | 1,5, 1,5 | |
5.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 4 | - | 34 | - | - | 1, 1 | |
5.66 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 4 | - | 34 | - | - | 2,2, 2,2 | |
5.76 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 12 | 34 | M 5 | - | 2,2, 2,2 | |
6.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 16 | 34 | M 5 | - | 1,5, 1,5 | |
6.58 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 5 | - | 34 | - | - | 2,2, 2,2 | |
7.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 20 | 34 | M 5 | - | 1,5, 1,5 | |
7.84 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 25 | 34 | M 5 | - | 1, 1 | |
8.94 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 25 | 34 | M 5 | - | 2,2, 2,2 | |
8.98 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 6 | - | 34 | - | - | 1, 1 | |
9.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 12 | 34 | M 6 | - | 1, 1 | |
11.36 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 12 | 34 | M 6 | - | 2,2, 2,2 | |
11.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 16 | 34 | M 6 | - | 1,5, 1,5 | |
13.72 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 6 | - | 34 | - | - | 2,2, 2,2 |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Thread d2
Length l(mm)
Diameter d1(Ø)
d4
Bore d3
Torque
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali