Knurled screws, with pivot (7336.5-42-M8-40-KU)

Knurled screws, with pivot 7336.5-42-M8-40-KU
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 7336.5-42-M8-40-KU

Marca: GANTER

Prezzo: 7.78

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Length l: - mm

Material: Stainless Steel

Thread length l: 40

Thread d1: M 10


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7336.5-42-M8-40-KU

Codice componente
7336.5-42-M8-40-KU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Length l
(mm)
Material Thread length l Thread d1

7.78 €

1 Disponibile 7 giorni -Stainless Steel40M 10

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Knurled screws, with pivot, il codice articolo è il seguente: 7336.5-42-M8-40-KU.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7336.5-42-M8-40-KU.

Tipologia prodotto

Codice componente
7336.5-34-M6-20-KU
7336.5-34-M6-20-MS
7336.5-34-M6-20-ZK
7336.5-42-M8-40-MS
7336.5-42-M8-40-ZK
7336.5-53-M10-25-KU
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Length l
(mm)
Material Thread length l Thread d1

7.32 €

1 Disponibile 7 giorni 34Stainless Steel-M 6

7.06 €

1 Disponibile 7 giorni 34Steel-M 6

5.28 €

1 Disponibile 7 giorni 30Stainless Steel-M 8

7.52 €

1 Disponibile 7 giorni --10M 3

6.58 €

1 Disponibile 7 giorni -Stainless Steel10M 3

9.28 €

1 Disponibile 7 giorni --16M 3

Supporto tecnico