Codice articolo del costruttore: 421-M4-20
Marca: GANTER
Prezzo: 0.96 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Thread d1: 4
Thread length l1: 20 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
421-M4-20
Si trova sulla pagina di Knurled thumb screws with Steel bolt, il codice articolo è il seguente: 421-M4-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 421-M4-20.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Thread d1
Thread length l1(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
421-M10-40 |
421-M4-10 |
421-M4-15 |
421-M4-30 |
421-M5-10 |
421-M5-15 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Thread d1 | Thread length l1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 40 | |
0.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 4 | 10 | |
0.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 4 | 15 | |
1.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 4 | 30 | |
0.98 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 5 | 10 | |
0.98 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 5 | 15 |