Ledge handles, with lettering block (Codici componente - Download CAD)

Ledge handles, with lettering block
  • Sconto volumi elevati
Typical applications for ledge handles with lettering block GN 430.1 include swivel or sliding doors on protective doors and equipment. They are also suitable for use as drawer handles.

The screw channel for screw sizes M6 (extruded aluminium) allows an optional number of fixing screws in any position within the dimension l2.

Special lengths are easily realised because the ledge handle needs no further machining when mounted.

In the design with lettering block, the end cap when delivered is mounted on one side such that the paper / film strip supplied can be lettered and pushed into the groove provided.
Go to www.ganter-griff.de/service to open a ZIP-file with different documents (Word®, Open Office, PDF) which you can use to create lettering and labels.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

430.1-130-SW

Codice componente
430.1-130-SW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza H
(mm)
Finish

11.94 €

1 Disponibile 7 giorni 130SW - black, RAL 9005, textured finish

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ledge handles, with lettering block, il codice articolo è il seguente: 430.1-130-SW.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 430.1-130-SW.

Tipologia prodotto

Codice componente
430.1-110-EL
430.1-110-SW
430.1-130-EL
430.1-150-EL
430.1-150-SW
430.1-200-EL
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza H
(mm)
Finish

11.50 €

1 Disponibile 7 giorni 110EL - anodized, natural color

11.42 €

1 Disponibile 7 giorni 110SW - black, RAL 9005, textured finish

12.04 €

1 Disponibile 7 giorni 130EL - anodized, natural color

12.66 €

1 Disponibile 7 giorni 150EL - anodized, natural color

12.56 €

1 Disponibile 7 giorni 150SW - black, RAL 9005, textured finish

14.20 €

1 Disponibile 7 giorni 200EL - anodized, natural color

Supporto tecnico