Levelling elements, Steel (355-M36X1,5-18-ST)

Levelling elements, Steel 355-M36X1,5-18-ST
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 355-M36X1,5-18-ST

Marca: GANTER

Prezzo: 38.62

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Thread d1: M 36 x 1,5

Diameter d2: 18

m3: http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn355%2Fgn355%5Fst%2Fgn%5F355%5Fst%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20355%2DM36x1%2C5%2D18%2DST%7D


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

355-M36X1,5-18-ST

GN 355 / Steel / Levelling Elements

Information


Levelling elements GN 355 are used for levelling and adjustment in machines and equipment.
They consist of a levelling screw, a cylinder screw with disk and a spherical washer. After making the adjustment using the assembly tools GN 355.1 available as accessory, the screw is tightened firmly causing the levelling screw and the spherical washer DIN 6319 underneath to spread and is so secured against twisting in the taphole.
The values for w and x given in the table and for the static load capacity are to be seen as reference values which may differ depending on the prevailing situation. In general, they do not constitute a warranty of condition. The user must determine whether the product is suitable for the intended purpose.

How to Order

How to order
1d1
2d2
3Material

Specification                       

• Steel                                             ST
 blackened
 Spherical washer
 Steel, case-hardened
• Cylinder head screw DIN 912
 Stainless Steel A2-70
• Washer DIN 433
 Stainless Steel AISI 304
• Stainless Steel characteristics
• RoHS compliant

Accessory

• Assembly tools GN 355.1 (Code no. see table)

Dimensions

             
d1d2d3d4d5h1h2h3sA/Ftw
max.
x
min.
Static load F in kNCode no.
Assembly tool
M 12 x 14.5M 4129.119.110.99.1233884.4GN 355.1-12
M 18 x 17M 61712.626.810.114.9253131210GN 355.1-18
M 24 x 1,59M 82419.631.111.318.7466171629.5GN 355.1-24
M 30 x 1,513M 123025.632.620.419.64106172043GN 355.1-30
M 36 x 1,518M 163631.645.715.824.24146212491GN 355.1-36
Codice componente
355-M36X1,​5-18-ST
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Thread d1 Diameter d2 m3

38.62 €

1 Disponibile 7 giorni M 36 x 1,518http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn355%2Fgn355%5Fst%2Fgn%5F355%5Fst%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20355%2DM36x1%2C5%2D18%2DST%7D

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material ST-Steel m1 2:web2CAD t 9:Incompatible

Si trova sulla pagina di Levelling elements, Steel, il codice articolo è il seguente: 355-M36X1,5-18-ST.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 355-M36X1,5-18-ST.

Tipologia prodotto

Codice componente
355-M12X1-4,​5-ST
355-M18X1-7-ST
355-M24X1,​5-9-ST
355-M30X1,​5-13-ST
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Thread d1 Diameter d2 m3

16.26 €

1 Disponibile 4 giorni M 12 x 14.5http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn355%2Fgn355%5Fst%2Fgn%5F355%5Fst%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20355%2DM12x1%2D4%2C5%2DST%7D

20.82 €

1 Disponibile 7 giorni M 18 x 17http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn355%2Fgn355%5Fst%2Fgn%5F355%5Fst%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20355%2DM18x1%2D7%2DST%7D

23.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 24 x 1,59http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn355%2Fgn355%5Fst%2Fgn%5F355%5Fst%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20355%2DM24x1%2C5%2D9%2DST%7D

28.70 €

1 Disponibile 7 giorni M 30 x 1,513http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn355%2Fgn355%5Fst%2Fgn%5F355%5Fst%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20355%2DM30x1%2C5%2D13%2DST%7D

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico