Levelling feet with mounting holes, Hygienic Design (20-100-M16-175-B)

Levelling feet with mounting holes, Hygienic Design 20-100-M16-175-B
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 20-100-M16-175-B

Marca: GANTER

Prezzo: 166.02

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Diameter d1: 100

Thread d2: M 16

Length l1: 175

m3: http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn20%2Fgn20%5Fb%2Fgn20%5Fb%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%2020%2D100%2DM16%2D175%2DB%7D


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

20-100-M16-175-B

Codice componente
20-100-M16-175-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter d1 Thread d2 Length l1 m3

166.02 €

1 Disponibile 7 giorni 100M 16175http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn20%2Fgn20%5Fb%2Fgn20%5Fb%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%2020%2D100%2DM16%2D175%2DB%7D

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type B, with mounting holes m1 2:web2CAD t 9:Incompatible

Si trova sulla pagina di Levelling feet with mounting holes, Hygienic Design, il codice articolo è il seguente: 20-100-M16-175-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 20-100-M16-175-B.

Tipologia prodotto

Codice componente
20-100-M16-225-B
20-100-M20-185-B
20-100-M20-235-B
20-100-M24-185-B
20-100-M24-235-B
20-120-M16-175-B
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diameter d1 Thread d2 Length l1 m3

171.88 €

1 Disponibile 7 giorni 100M 16225http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn20%2Fgn20%5Fb%2Fgn20%5Fb%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%2020%2D100%2DM16%2D225%2DB%7D

174.58 €

1 Disponibile 7 giorni 100M 20185http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn20%2Fgn20%5Fb%2Fgn20%5Fb%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%2020%2D100%2DM20%2D185%2DB%7D

183.20 €

1 Disponibile 7 giorni 100M 20235http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn20%2Fgn20%5Fb%2Fgn20%5Fb%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%2020%2D100%2DM20%2D235%2DB%7D

177.78 €

1 Disponibile 7 giorni 100M 24185http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn20%2Fgn20%5Fb%2Fgn20%5Fb%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%2020%2D100%2DM24%2D185%2DB%7D

185.42 €

1 Disponibile 7 giorni 100M 24235http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn20%2Fgn20%5Fb%2Fgn20%5Fb%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%2020%2D100%2DM24%2D235%2DB%7D

187.96 €

1 Disponibile 7 giorni 120M 16175http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn20%2Fgn20%5Fb%2Fgn20%5Fb%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%2020%2D120%2DM16%2D175%2DB%7D

Supporto tecnico