Codice articolo del costruttore: 343.3-25-M6-A
Marca: GANTER
Prezzo: 2.92 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Diameter d1: 25
Thread d2: M 6
Type: A, without rubber underlay
m3: http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn343%5F3%2Fgn343%5F3%5Fa%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20343%2E3%2D25%2DM6%2DA%7D
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
343.3-25-M6-A
Codice componente
|
---|
343.3-25-M6-A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diameter d1 | Thread d2 | Type | m3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 25 | M 6 | A, without rubber underlay | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn343%5F3%2Fgn343%5F3%5Fa%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20343%2E3%2D25%2DM6%2DA%7D |
Loading...
m1 | 2:web2CAD | t | 9:Incompatible |
---|
Si trova sulla pagina di Levelling feet, foot plastic / threaded bushing steel, il codice articolo è il seguente: 343.3-25-M6-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 343.3-25-M6-A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diameter d1
Thread d2
Type
m3
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
343.3-25-M6-G |
343.3-25-M8-A |
343.3-25-M8-G |
343.3-32-M10-A |
343.3-32-M10-G |
343.3-32-M8-A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diameter d1 | Thread d2 | Type | m3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 25 | M 6 | G, with rubber underlay | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn343%5F3%2Fgn343%5F3%5Fg%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20343%2E3%2D25%2DM6%2DG%7D | |
2.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 25 | M 8 | A, without rubber underlay | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn343%5F3%2Fgn343%5F3%5Fa%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20343%2E3%2D25%2DM8%2DA%7D | |
5.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 25 | M 8 | G, with rubber underlay | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn343%5F3%2Fgn343%5F3%5Fg%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20343%2E3%2D25%2DM8%2DG%7D | |
3.28 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 32 | M 10 | A, without rubber underlay | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn343%5F3%2Fgn343%5F3%5Fa%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20343%2E3%2D32%2DM10%2DA%7D | |
6.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 32 | M 10 | G, with rubber underlay | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn343%5F3%2Fgn343%5F3%5Fg%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20343%2E3%2D32%2DM10%2DG%7D | |
3.08 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 32 | M 8 | A, without rubber underlay | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn343%5F3%2Fgn343%5F3%5Fa%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20343%2E3%2D32%2DM8%2DA%7D |