Levelling feet, Steel (30-50-M10-50-A1-S)

Levelling feet, Steel 30-50-M10-50-A1-S
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 30-50-M10-50-A1-S

Marca: GANTER

Prezzo: 10.58

Tempi di consegna: Stesso giorno


Dati Tecnici:

Diameter d1: 50

Thread d2: M 10

Length l1: 50

Length l7 (X): -

Version (Screw): S, without locknut, external hexagon at the bottom


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

30-50-M10-50-A1-S

Codice componente
30-50-M10-50-A1-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter d1 Thread d2 Length l1 Length l7 (X) Version (Screw) Form m3

10.58 €

5.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

50M 1050-S, without locknut, external hexagon at the bottomA1, Steel, zinc plated, rubber inlaid, blackhttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn30%2Fgn%5F30%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%2030%2D50%2DM10%2D50%2DA1%2DS%7D

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

m1 2:web2CAD t 9:Incompatible

Si trova sulla pagina di Levelling feet, Steel, il codice articolo è il seguente: 30-50-M10-50-A1-S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 30-50-M10-50-A1-S.

Tipologia prodotto

Codice componente
30-100-M10-100-A2-SK
30-100-M10-45-A1-X
30-100-M10-45-A2-X
30-50-M10-50-A1-SK
30-50-M10-50-A2-S
30-50-M10-50-A2-SK
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diameter d1 Thread d2 Length l1 Length l7 (X) Version (Screw) Form m3

21.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

100M 10100-SK, with locknut, external hexagon at the bottomA2, Steel, zinc plated, rubber inlaid, whitehttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn30%2Fgn%5F30%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%2030%2D100%2DM10%2D100%2DA2%2DSK%7D

18.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

100M 10-45X, external hexagon, female threadA1, Steel, zinc plated, rubber inlaid, blackhttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn30%2Fgn%5F30%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%2030%2D100%2DM10%2D45%2DA1%2DX%7D

20.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

100M 10-45X, external hexagon, female threadA2, Steel, zinc plated, rubber inlaid, whitehttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn30%2Fgn%5F30%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%2030%2D100%2DM10%2D45%2DA2%2DX%7D

10.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

50M 1050-SK, with locknut, external hexagon at the bottomA1, Steel, zinc plated, rubber inlaid, blackhttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn30%2Fgn%5F30%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%2030%2D50%2DM10%2D50%2DA1%2DSK%7D

10.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

50M 1050-S, without locknut, external hexagon at the bottomA2, Steel, zinc plated, rubber inlaid, whitehttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn30%2Fgn%5F30%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%2030%2D50%2DM10%2D50%2DA2%2DS%7D

10.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

50M 1050-SK, with locknut, external hexagon at the bottomA2, Steel, zinc plated, rubber inlaid, whitehttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn30%2Fgn%5F30%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%2030%2D50%2DM10%2D50%2DA2%2DSK%7D

Supporto tecnico