Codice articolo del costruttore: 6311.4-50-M10-37-N
Marca: GANTER
Prezzo: 16.28 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Foot diameter d1: 50
Thread length l1: 37
Thread d2: M 10
Type: OS, without plastic cap
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6311.4-50-M10-37-N
How to order | 1 | d1 |
2 | d2 | |
![]() | 3 | l1 |
4 | Type |
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
d1 | d2 | l1 ≈ | d3 | l2 | l3 | l4 | l5 | A/F | Static load in kN | |||||
50 | M 10 | 37 | 47 | 57 | 72 | - | 8 | 12.5 | 11.5 | 14 | 13 | 5 | 13 | |
50 | M 12 | 41 | 51 | 61 | 71 | 91 | 8 | 12.5 | 11.5 | 14 | 13 | 6 | 13 | |
50 | M 16 | 59 | 69 | 89 | 114 | - | 12 | 14.5 | 13.5 | 16 | 15 | 8 | 30 | |
60 | M 16 | 59 | 69 | 89 | 114 | - | 12 | 14.5 | 13.5 | 16 | 15 | 8 | 30 | |
60 | M 20 | 78 | 88 | 113 | 138 | - | 15.5 | 16.5 | 15.5 | 18 | 17 | 10 | 50 |
Codice componente
|
---|
6311.4-50-M10-37-N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Foot diameter d1 | Thread length l1 | Thread d2 | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.28 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50 | 37 | M 10 | OS, without plastic cap |
Loading...
Si trova sulla pagina di Levelling feet, Steel, il codice articolo è il seguente: 6311.4-50-M10-37-N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6311.4-50-M10-37-N.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Foot diameter d1
Thread length l1
Thread d2
Type
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
6311.4-50-M10-37-KS |
6311.4-50-M10-37-R |
6311.4-50-M10-47-KR |
6311.4-50-M10-47-KS |
6311.4-50-M10-47-OS |
6311.4-50-M10-57-KR |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Foot diameter d1 | Thread length l1 | Thread d2 | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.28 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 50 | 37 | M 10 | KS, with plastic cap, gliding | |
18.76 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50 | 37 | M 10 | KR, with plastic cap, non-gliding | |
18.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 50 | 47 | M 10 | KR, with plastic cap, non-gliding | |
18.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 50 | 47 | M 10 | KS, with plastic cap, gliding | |
16.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 50 | 47 | M 10 | OS, without plastic cap | |
18.58 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 50 | 57 | M 10 | KR, with plastic cap, non-gliding |