Levelling sets, long version (350-58-26-A-ST)

Levelling sets, long version 350-58-26-A-ST
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 350-58-26-A-ST

Marca: GANTER

Prezzo: 89.42

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Diameter d1: 58

Bore diameter d2: 26

Type: A, without lock nut

Material: ST-Steel

m3: http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%2Fgn350%5Fst%2Fgn350%5Fst%5Fa%2Fgn%5F350%5Fa%5Fst%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2D58%2D26%2DA%2DST%7D


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

350-58-26-A-ST

Codice componente
350-58-26-A-ST
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter d1 Bore diameter d2 Type Material m3

89.42 €

1 Disponibile 7 giorni 5826A, without lock nutST-Steelhttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%2Fgn350%5Fst%2Fgn350%5Fst%5Fa%2Fgn%5F350%5Fa%5Fst%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2D58%2D26%2DA%2DST%7D

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

m1 2:web2CAD t 9:Incompatible

Si trova sulla pagina di Levelling sets, long version, il codice articolo è il seguente: 350-58-26-A-ST.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 350-58-26-A-ST.

Tipologia prodotto

Codice componente
350-25-6,​6-AK-ST
350-32-11-A-NI
350-32-11-A-ST
350-58-26-AK-NI
350-58-26-AK-ST
350-70-22-A-NI
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diameter d1 Bore diameter d2 Type Material m3

44.20 €

1 Disponibile 7 giorni 256.6AK, with lock nutST-Steelhttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%2Fgn350%5Fst%2Fgn350%5Fst%5Fak%2Fgn%5F350%5Fak%5Fst%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2D25%2D6%2C6%2DAK%2DST%7D

77.80 €

1 Disponibile 7 giorni 3211A, without lock nutNI-Stainless Steelhttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%2Fgn350%5Fni%2Fgn350%5Fni%5Fa%2Fgn%5F350%5Fa%5Fni%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2D32%2D11%2DA%2DNI%7D

47.92 €

1 Disponibile 7 giorni 3211A, without lock nutST-Steelhttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%2Fgn350%5Fst%2Fgn350%5Fst%5Fa%2Fgn%5F350%5Fa%5Fst%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2D32%2D11%2DA%2DST%7D

188.08 €

1 Disponibile 7 giorni 5826AK, with lock nutNI-Stainless Steelhttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%2Fgn350%5Fni%2Fgn350%5Fni%5Fak%2Fgn%5F350%5Fak%5Fni%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2D58%2D26%2DAK%2DNI%7D

108.42 €

1 Disponibile 7 giorni 5826AK, with lock nutST-Steelhttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%2Fgn350%5Fst%2Fgn350%5Fst%5Fak%2Fgn%5F350%5Fak%5Fst%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2D58%2D26%2DAK%2DST%7D

218.32 €

1 Disponibile 7 giorni 7022A, without lock nutNI-Stainless Steelhttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%2Fgn350%5Fni%2Fgn350%5Fni%5Fa%2Fgn%5F350%5Fa%5Fni%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2D70%2D22%2DA%2DNI%7D

Supporto tecnico