Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
How to order![]() | 1 | d1 |
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | h | k1 | k2 | Length l | Nominal load (WLL) |
M 12 | 18 | 30 | 32 | 30 | 57 | 12 | 56 | 18 | 0.5 t [ 5 kN] |
M 16 | 22 | 35.5 | 38 | 35 | 66 | 14 | 65 | 24 | 1.0 t [10 kN] |
M 20 | 27.5 | 41.5 | 47 | 40 | 76 | 16 | 74 | 30 | 2.0 t [20 kN] |
M 24 | 33 | 50 | 56 | 48 | 94 | 19 | 92 | 35 | 2.5 t [25 kN] |
Method of mounting | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Number | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 and 4 | 3 and 4 | 3 and 4 |
Angles of inclination | 0° | 90° | 0° | 90° | 0 to 45° | 45 to 60° | asymm. | 0 to 45° | 45 to 60° | asymm. |
Factor | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.4 | 1 | 1 | 2.1 | 1.5 | 1 |
M 12 | 1.20 [ 0.34] | 0.50 t | 2.40 [0.68] | 1.00 t | 0.70 [0.24] | 0.50 t | 0.50 t | 1.06 t | 0.75 t | 0.50 t |
M 16 | 2.40 [0.70] | 1.00 t | 4.80 [1.40] | 2.00 t | 1.42 [0.50] | 1.00 t | 1.00 t | 2.12 t | 1.50 t | 1.00 t |
M 20 | 3.60 [1.20] | 2.00 t | 7.20 [2.40] | 4.00 t | 2.83 [0.86] | 2.00 t | 2.00 t | 4.24 t | 3.00 t | 2.00 t |
M 24 | 5.20 [1.80] | 2.50 t | 10.40 [3.60] | 5.00 t | 3.53 [1.29] | 2.50 t | 2.50 t | 5.30 t | 3.75 t | 2.50 t |
Codice componente
|
---|
581.5-M12 |
581.5-M16 |
581.5-M20 |
581.5-M24 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|
182.42 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 12 | 0.200 | |
221.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 16 | 0.333 | |
283.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 20 | 0.520 | |
391.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 24 | 0.912 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali