Codice articolo del costruttore: 580-M10-NI
Marca: GANTER
Prezzo: 8.82 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Misura nominale vite (M): M 10
Weight: 0.120
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
580-M10-NI
How to order![]() | 1 | d1 |
2 | Material |
![]() | |||||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | e | h | k | Length l | m | F1 max. in N | F2 max. in N | F3 max. in N |
St. Steel NI | |||||||||||
M 8 | 20 | 36 | 20 | 6 | 36 | 8 | 13 | 10 | 1400 | 1000 | 700 |
M 10 | 25 | 45 | 25 | 8 | 45 | 10 | 17 | 12 | 2300 | 1700 | 1150 |
M 12 | 30 | 54 | 30 | 10 | 53 | 12 | 20.5 | 14 | 3400 | 2400 | 1700 |
M 16 | 35 | 63 | 35 | 12 | 62 | 14 | 27 | 16 | 7000 | 5000 | 3500 |
M 20 | 40 | 72 | 40 | 14 | 71 | 16 | 30 | 19 | 12000 | 8600 | 6000 |
M 24 | 50 | 90 | 50 | 18 | 90 | 20 | 36 | 24 | 18000 | 12900 | 9000 |
Codice componente
|
---|
580-M10-NI |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.82 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 10 | 0.120 |
Loading...
Materiale | NI-Stainless steel |
---|
Si trova sulla pagina di Lifting eye bolts, Stainless Steel A2, il codice articolo è il seguente: 580-M10-NI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 580-M10-NI.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura nominale vite (M)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
580-M12-NI |
580-M16-NI |
580-M20-NI |
580-M24-NI |
580-M8-NI |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura nominale vite (M) | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
13.68 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 12 | 0.160 | |
21.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 16 | 0.300 | |
33.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 20 | 0.450 | |
64.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 24 | 0.840 | |
5.68 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 8 | 0.055 |