Linear actuators, Steel, Stainless Steel (291-18-65-L1-SCR)

Linear actuators, Steel, Stainless Steel 291-18-65-L1-SCR
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 291-18-65-L1-SCR

Marca: GANTER

Prezzo: 305.22

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Length l1: 65

Outside diameter d1: 18

Type: L1, Left hand thread, shaft journal at one end


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

291-18-65-L1-SCR

Codice componente
291-18-65-L1-SCR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Length l1 Outside diameter d1 Type

305.22 €

1 Disponibile 7 giorni 6518L1, Left hand thread, shaft journal at one end

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material SCR, Steel, chrome-plated

Si trova sulla pagina di Linear actuators, Steel, Stainless Steel, il codice articolo è il seguente: 291-18-65-L1-SCR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 291-18-65-L1-SCR.

Tipologia prodotto

Codice componente
291-18-165-R1-SCR
291-18-265-L1-SCR
291-18-265-R1-SCR
291-18-65-R1-SCR
291-30-100-L1-SCR
291-30-100-R1-SCR
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Length l1 Outside diameter d1 Type

341.76 €

1 Disponibile 7 giorni 16518R1, Right hand thread, shaft journal at one end

378.18 €

1 Disponibile 7 giorni 26518L1, Left hand thread, shaft journal at one end

378.18 €

1 Disponibile 7 giorni 26518R1, Right hand thread, shaft journal at one end

305.22 €

1 Disponibile 7 giorni 6518R1, Right hand thread, shaft journal at one end

437.60 €

1 Disponibile 7 giorni 10030L1, Left hand thread, shaft journal at one end

437.60 €

1 Disponibile 7 giorni 10030R1, Right hand thread, shaft journal at one end

Supporto tecnico