Codice articolo del costruttore: 816.1-8-M16X1,5-A
Marca: GANTER
Prezzo: 22.58 €
Tempi di consegna: 7 giorni
D.E. punta d: 8 Ø
Collet thread d2: M 16 x 1,5
Type: A, Operation with knob, sleeve black, without lock nut
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
816.1-8-M16X1,5-A
Codice componente
|
---|
816.1-8-M16X1,5-A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. punta d (Ø) | Collet thread d2 | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | M 16 x 1,5 | A, Operation with knob, sleeve black, without lock nut |
Loading...
Si trova sulla pagina di Locking plungers, Plunger retracted, il codice articolo è il seguente: 816.1-8-M16X1,5-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 816.1-8-M16X1,5-A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. punta d(Ø)
Collet thread d2
Type
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
816.1-6-M12X1,5-ARK |
816.1-6-M12X1,5-B |
816.1-6-M12X1,5-BK |
816.1-8-M16X1,5-AK |
816.1-8-M16X1,5-AR |
816.1-8-M16X1,5-ARK |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. punta d (Ø) | Collet thread d2 | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.56 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | M 12 x 1,5 | ARK, Operation with knob, sleeve red, with lock nut | |
19.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | M 12 x 1,5 | B, Operation with key, sleeve black, without lock nut | |
20.28 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | M 12 x 1,5 | BK, Operation with key, sleeve black, with lock nut | |
23.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | M 16 x 1,5 | AK, Operation with knob, sleeve black, with lock nut | |
22.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | M 16 x 1,5 | AR, Operation with knob, sleeve red, without lock nut | |
23.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | M 16 x 1,5 | ARK, Operation with knob, sleeve red, with lock nut |