Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. punta d (Ø) | Collet thread d2 | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 4 | M 8 | B, without rest position, with plastic knob | |
6.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 4 | M 8 | C, with rest position | |
6.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 4 | M 8 x 1 | B, without rest position, with plastic knob | |
6.46 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 4 | M 8 x 1 | C, with rest position | |
7.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 5 | M 10 | B, without rest position, with plastic knob | |
6.86 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 5 | M 10 | C, with rest position | |
7.32 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 5 | M 10 x 1 | B, without rest position, with plastic knob | |
6.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 5 | M 10 x 1 | C, with rest position | |
7.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | M 10 | B, without rest position, with plastic knob | |
7.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | M 10 | C, with rest position | |
7.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | M 10 x 1 | B, without rest position, with plastic knob | |
7.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | M 10 x 1 | C, with rest position | |
8.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | M 12 | B, without rest position, with plastic knob | |
8.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | M 12 | C, with rest position | |
8.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | M 12 x 1,5 | B, without rest position, with plastic knob | |
8.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | M 12 x 1,5 | C, with rest position | |
8.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 7 | M 12 | B, without rest position, with plastic knob | |
8.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 7 | M 12 | C, with rest position | |
8.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 7 | M 12 x 1,5 | B, without rest position, with plastic knob | |
8.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 7 | M 12 x 1,5 | C, with rest position | |
11.56 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | M 16 | B, without rest position, with plastic knob | |
11.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | M 16 | C, with rest position | |
11.56 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | M 16 x 1,5 | B, without rest position, with plastic knob | |
11.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | M 16 x 1,5 | C, with rest position | |
11.56 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | M 16 | B, without rest position, with plastic knob | |
11.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M 16 | C, with rest position | |
11.56 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | M 16 x 1,5 | B, without rest position, with plastic knob | |
11.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | M 16 x 1,5 | C, with rest position |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. punta d(Ø)
Collet thread d2
Type
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali