Mounting blocks, Steel

Mounting blocks, Steel
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Mounting blocks GN 612.1 broaden the mounting possibilities and are an added feature for the cam action indexing plungers GN 612 and cam action indexing plungers GN 712 / GN 712.1.
To position the indexing pin of an indexing plunger or cam action indexing plunger, they can also hold GN 412.2 positioning bushings.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
612.1-M12X1,​5-A
612.1-M12X1,​5-B
612.1-M16X1,​5-A
612.1-M16X1,​5-B
612.1-M20X1,​5-A
612.1-M20X1,​5-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Type Collet thread d1

16.12 €

1 Disponibile 7 giorni A, Fixing holes parallel to plungerM 12 x 1,5

19.62 €

1 Disponibile 7 giorni B, Fixing holes vertical to plungerM 12 x 1,5

19.32 €

1 Disponibile 7 giorni A, Fixing holes parallel to plungerM 16 x 1,5

23.20 €

1 Disponibile 7 giorni B, Fixing holes vertical to plungerM 16 x 1,5

20.48 €

1 Disponibile 7 giorni A, Fixing holes parallel to plungerM 20 x 1,5

24.42 €

12.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

B, Fixing holes vertical to plungerM 20 x 1,5

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico