Codice articolo del costruttore: 864-50-BL-NC
Marca: GANTER
Prezzo: 1,496.70 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Size: 50
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
864-50-BL-NC
NC | FG | |
Chemically nickel plated | Polytetrafluorethylene (PTFE), green |
Description![]() | Size | max. clamping moment in Nm at 6 bar | Fs in N | Fh in N | a | b -0.2 | d1 h8 | d2 | d3 H8 | d4 | d5 | h1 | h2 | l1 -0.5 | l2 | l3 | l4 | l5 | m1 ±0.01 | m2 | m3 ±0.01 | m4 ±0.01 | m5 | r | s | t | Weight |
GN 864-20-BL-* | 20 | 60 | 2220 | 7030 | 27 | 10 | 28 | M 5 | 7 | 4.2 | M 5 | 16 | 51 | 150 | 37.5 | 70 | 21.5 | 4.5 | 12 | 7.5 | 17 | 22 | 13 | 27 | 32 | 13 | 640 |
GN 864-32-BL-* | 32 | 150 | 4110 | 12876 | 36.5 | 12 | 40 | M 6 | 9 | 5 | G 1/8 | 21 | 75.5 | 206 | 52 | 91 | 31 | 6 | 18 | 10 | 25 | 30 | 22 | 36.5 | 42 | 15 | 1500 |
GN 864-40-BL-* | 40 | 300 | 6740 | 16973 | 44.5 | 16 | 50 | M 8 | 11 | 6.8 | G 1/8 | 26 | 91.5 | 244 | 63 | 104 | 37 | 7.5 | 22 | 13 | 30 | 37 | 25 | 44.5 | 52 | 18 | 2820 |
GN 864-50-BL-* | 50 | 475 | 9000 | 22666 | 52.5 | 18 | 60 | M 10 | 13 | 8.5 | G 1/8 | 31 | 114 | 279 | 74 | 110.5 | 43 | 8 | 27 | 12 | 47 | 44 | 35 | 52.5 | 62 | 21 | 3800 |
Codice componente
|
---|
864-50-BL-NC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Size | |
---|---|---|---|---|---|
1,496.70 € 793.25 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 50 |
Loading...
Type | BL, Clamping arm horizontal |
---|
Si trova sulla pagina di Pneumatic fastening clamps, il codice articolo è il seguente: 864-50-BL-NC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 864-50-BL-NC.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Size
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
864-20-BL-NC |
864-32-BL-NC |
864-40-BL-NC |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Size |
---|---|---|---|---|---|
743.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | |
923.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 32 | |
1,259.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 40 |