Boccole di posizionamento / esagono incassato, filettatura esterna / acciaio / temprato / GN 412.2

Boccole di posizionamento / esagono incassato, filettatura esterna / acciaio / temprato / GN 412.2
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Positioning bushings GN 412.2 are used in connection with bolts of indexing plungers and cam action indexing plungers.
The threads are adapted to the mounting blocks GN 412.1 and GN 612.1.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

412.2-M16X1,5-B10,2

Codice componente
412.2-M16X1,​5-B10,​2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Collet thread d1

4.46 €

1 Disponibile 7 giorni B 10,2M 16 x 1,5

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Boccole di posizionamento / esagono incassato, filettatura esterna / acciaio / temprato / GN 412.2, il codice articolo è il seguente: 412.2-M16X1,5-B10,2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 412.2-M16X1,5-B10,2.

Tipologia prodotto

Codice componente
412.2-M12X1,​5-B4,​2
412.2-M12X1,​5-B5,​2
412.2-M12X1,​5-B6,​2
412.2-M16X1,​5-B12,​2
412.2-M16X1,​5-B8,​2
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Collet thread d1

4.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

B 4,2M 12 x 1,5

4.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

B 5,2M 12 x 1,5

4.22 €

1 Disponibile 7 giorni B 6,2M 12 x 1,5

4.70 €

1 Disponibile 7 giorni B 12,2M 16 x 1,5

4.78 €

1 Disponibile 7 giorni B 8,2M 16 x 1,5

Supporto tecnico