Pressed steel handwheels

Pressed steel handwheels
  • Sconto volumi elevati
The hub lengths of the pressed steel handwheels GN 227.1 conform to DIN 950.
Pressed steel handwheels GN 227.1 are renowned for their high mechanical strength. They are not affected by shock and knocks.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
227.1-160-B12-SW
227.1-400-K24-SW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Handwheel diameter d1
(Ø)
Bore d2
(mm)
Bore code

20.10 €

1 Disponibile 5 giorni 16012B- without keyway

73.78 €

1 Disponibile 4 giorni 40024K- with keyway

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colour SW - black, RAL 9005, textured finish

Supporto tecnico