Codice articolo del costruttore: 843.1-340-AS
Marca: GANTER
Prezzo: 87.00 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
843.1-340-AS
How to order (Steel)![]() | 1 | Size |
2 | Type |
![]() | |||||||||||
Size | FH in N Holding capacity | a | b1 | b2 | d1 | d2 | d3 | d4 | h1 ≈ | h2 | h3 |
80 | 3000 | 24 | 35 | 29 | 10 | M 6 | M 16 x 1.5 | 5.5 | 70.5 | 38.5 | 19 |
165 | 5400 | 32 | 60 | 35 | 12 | M 8 | M 20 x 1.5 | 6.5 | 110 | 50 | 22 |
340 | 7000 | 48 | 75 | 47.6 | 16 | M 10 | M 24 x 2 | 8.5 | 146 | 70 | 30 |
Size | l1 ≈ | l2 ≈ | l3 ≈ | l4 ≈ | l5 | m1 | m2 | m3 | s | t | w Stroke |
80 | 71 | 65 | 34 | 22 | 22 | 20 | 12 | - | 4 | 12 | 21 |
165 | 112 | 104 | 54 | 39 | 41 | 41 | 13.5 | 19 | 5 | 15 | 38 |
340 | 173 | 162 | 85 | 68 | 59 | 55 | 19 | 25 | 5 | 18 | 66 |
Codice componente
|
---|
843.1-340-AS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
87.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali