Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6336.3-40-M8-NI
Codice componente
|
---|
6336.3-40-M8-NI |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Material | Diameter d1 (Ø) | Thread d1 | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.08 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Cast Iron | 80 | M 16 | E, with threaded blind bore |
Loading...
Si trova sulla pagina di Quick release star knobs, Plastic, bushing, Stainless Steel, il codice articolo è il seguente: 6336.3-40-M8-NI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6336.3-40-M8-NI.
Configura
Proprietà di base
Diameter d1(Ø)
Thread d1
Type
Tipo
Material
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
6336.3-50-M10-NI |
6336.3-63-M12-NI |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Material | Diameter d1 (Ø) | Thread d1 | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 40 | M 8 | K, with threaded bushing | |
20.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 63 | M 12 | K, with threaded bushing |