Retaining magnets, with 2 female thread, with rubber jacket

Retaining magnets, with 2 female thread, with rubber jacket
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Retaining magnets GN 51.6 are a shielded magnetic system with rubber jacket.
The rubber jacket protects sensitive surfaces from being damaged by the magnet and also delivers a higher friction coefficient, resulting in high lateral adhesion forces.
Its dimensions, especially the drill hole spacing m and the thread d2, match the clamp mountings GN 473, GN 477 and GN 480.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
51.6-ND-43-22-M4
51.6-ND-43-27-M5
51.6-ND-57-32-M6
51.6-ND-57-36-M6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outside diameter d1
(Ø)
m Thread d2

16.16 €

1 Disponibile 7 giorni 4322M 4

16.06 €

1 Disponibile 7 giorni 4327M 5

26.06 €

1 Disponibile 7 giorni 5732M 6

25.70 €

13.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5736M 6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material of the magnet ND-NdFeB

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico