Retractable handles Plastic / Retractable mechanism Steel

Retractable handles Plastic / Retractable mechanism Steel
  • Sconto volumi elevati
Typical in design are the retractable handles GN 798.3 with their stepped shape consisting of two cylinders giving the operator a better grip, especially when pulling the handle out from its locked position before it can be folded back into the rest position.
Retractable handles GN 798.3 are suitable when the handle must be withdrawn during automatic operations.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
798.3-KT-16
798.3-KT-18
798.3-KT-22
798.3-KT-24
798.3-KT-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ball / Handle diameter d1
(mm)

16.72 €

1 Disponibile 7 giorni 16

18.16 €

1 Disponibile 7 giorni 18

20.90 €

1 Disponibile 7 giorni 22

22.58 €

1 Disponibile 7 giorni 24

27.92 €

1 Disponibile 7 giorni 25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material KT-Plastic

Supporto tecnico