Revolving ball knobs, Plastic / Stainless Steel (319.5-32-M8-A)

Revolving ball knobs, Plastic / Stainless Steel 319.5-32-M8-A
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 319.5-32-M8-A

Marca: GANTER

Prezzo: 12.98

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Thread d2: M8

Ball / Handle diameter d1: 32 mm

Type: A, with male thread


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

319.5-32-M8-A

Codice componente
319.5-32-M8-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Thread d2 Ball / Handle diameter d1
(mm)
Type

12.98 €

1 Disponibile 7 giorni M832A, with male thread

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Revolving ball knobs, Plastic / Stainless Steel, il codice articolo è il seguente: 319.5-32-M8-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 319.5-32-M8-A.

Tipologia prodotto

Codice componente
319.5-25-M6-A
319.5-25-M6-B
319.5-32-M8-B
319.5-40-M10-A
319.5-40-M10-B
319.5-50-M12-A
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Thread d2 Ball / Handle diameter d1
(mm)
Type

10.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M625A, with male thread

8.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M625B, with female thread

11.32 €

1 Disponibile 7 giorni M832B, with female thread

15.18 €

1 Disponibile 7 giorni M1040A, with male thread

14.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M1040B, with female thread

19.00 €

1 Disponibile 7 giorni M1250A, with male thread

Supporto tecnico