Codice articolo del costruttore: 164-30-B14-MCR
Marca: GANTER
Prezzo: 25.48 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Outside diameter d1: 30
Bore code: B, without friction ring
Bore d2: 14
Type: MCR, matt chrome plated
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
164-30-B14-MCR
Codice componente
|
---|
164-30-B14-MCR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outside diameter d1 | Bore code | Bore d2 | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.48 € 13.50 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 30 | B, without friction ring | 14 | MCR, matt chrome plated |
Loading...
Si trova sulla pagina di Scale rings, matt chrome plated, Steel, il codice articolo è il seguente: 164-30-B14-MCR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 164-30-B14-MCR.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Outside diameter d1
Bore code
Bore d2
Type
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
164-30-B12-MCR |
164-30-B12-MCRS |
164-30-B14-MCRS |
164-30-R12-MCR |
164-30-R12-MCRS |
164-30-R14-MCR |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Outside diameter d1 | Bore code | Bore d2 | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 30 | B, without friction ring | 12 | MCR, matt chrome plated | |
32.62 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 30 | B, without friction ring | 12 | MCRS, matt chrome plated scale 0...90, 100 graduations, scale scheme d1/100 A RA 0-10 20...90/10 | |
32.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 30 | B, without friction ring | 14 | MCRS, matt chrome plated scale 0...90, 100 graduations, scale scheme d1/100 A RA 0-10 20...90/10 | |
28.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 30 | R, with friction ring | 12 | MCR, matt chrome plated | |
35.02 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 30 | R, with friction ring | 12 | MCRS, matt chrome plated scale 0...90, 100 graduations, scale scheme d1/100 A RA 0-10 20...90/10 | |
28.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 30 | R, with friction ring | 14 | MCR, matt chrome plated |